Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MTPS alimentatore mono/bifase, filtrato  85401
Il prodotto può differire dall'immagine

MTPS alimentatore mono/bifase, filtrato

IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/1ADC

Codice: 85401
Peso: 1.55 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

The MTPS series comprises single-/two-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile 1 lato primario esterno 0,2 A @230 V AC
Fusibile 2 lato primario esterno 0,15 A @400 V AC
Caratteristica prefusibile Ritardato
Tensione di ingresso 1 CA 230 V
Tensione di ingresso 1 CA min 195,5 V
Tensione di ingresso 1 CA max 264,5 V
Tensione di ingresso 2 CA 400 V
Tensione di ingresso 2 CA min 340 V
Tensione di ingresso 2 CA max 460 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 0,16 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 0,11 A
Dati elettrici | Uscita
Fusibile lato secondario esterno 1 A
Circuito d'uscita Condensatore di filtraggio, LED, VDR
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita impostabile no
Output current max. 1 A
Caratteristica fusibile secondario Ritardato
Ondulazione residua max 5 %
Diagnosi
Indicatore di stato LED verde
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Misura di fissaggio a 96 mm
Misura di fissaggio b 60 mm
Misura di fissaggio c 5,5 mm
Altezza 108 mm
Larghezza 87 mm
Profondità 124 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Standard di prodotto EN 61558-2-6, EN 62041 category I
CEM EN 55011 B, EN 61000-3-2

Connection types
Tipo di collegamento 1 Input
Tipo di collegamento 2 Output
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 5
PIN 1 PE
PIN 4 24 V DC
PIN 5 24 V DC

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079860
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044095

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed US 85401_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered CA 85401_E181433-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 85401_E181433-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documento: Dati di prodotto 85401_PD_X_14.zip (14)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85400_ina_2_10.pdf (10)
  • File di progettazione: STP 85401_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85401_757-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85401_757-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 85401_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 85401_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Marcatore per dispositivo ----
---- Microfusibile ----
* più IVA, più costi d'invio