Eco-Power alim. switching mono. 24VDC/ 7,5A
IN: 90-132 VAC/180-264 VAC OUT: 24V/7,5ADC
Codice: | 85154 |
Peso: | 0.83 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
INPUT: 100...120 V AC/200...240 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Corrente: 7.5 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 20 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC)
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Corrente: 7.5 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 20 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC)
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi collegamento in cascata max | 2 |
---|---|
Commutabilità in parallelo | no |
Connessione in serie | si |
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 115 V |
---|---|
Tensione di ingresso 1 CA min | 100 V |
Tensione di ingresso 1 CA max | 120 V |
Tensione di ingresso 2 CA | 230 V |
Tensione di ingresso 2 CA min | 200 V |
Tensione di ingresso 2 CA max | 240 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 3,4 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 1,9 A |
Inrush current max. | 20 A |
Prefusibile esterno per fase max | 16 A |
Rendimento | 85 % @ 115 V AC, 86 % @ 230 V AC |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC | 24 V |
---|---|
Tensione di uscita CC min | 23,76 V |
Tensione di uscita CC max | 24,24 V |
Tensione di uscita impostabile | no |
Corrente di uscita | 7,5 A |
Ondulazione residua effettiva max | 50 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio | M3 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita | si |
---|---|
Protezione da cortocircuito uscita | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato |
---|---|
Altezza | 50 mm |
Larghezza | 100 mm |
Profondità | 205 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Derating da | 40 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 20 % |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 90 % Senza condensazione |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080415 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044083 |
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Supporto per fusibile cilindrico ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----