Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MCS-B alim. switching monofase 12VDC/ 5A  85040
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MCS-B alim. switching monofase 12VDC/ 5A

IN: 90-265VAC OUT: 10-15V/5ADC

Codice: 85040
Peso: 0.45 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 12 V DC ±1%
Corrente: 5 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 10 ms (115 V AC); min. 70 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi collegamento in cascata max 2
Commutabilità in parallelo no
Connessione in serie si
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA 115 V
Tensione di ingresso 2 CA 230 V
Tensione di ingresso CA min 90 V
Tensione di ingresso CA max 265 V
Tensione di entrata CC min 110 V
Tensione di entrata CC max 300 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 1,1 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 0,6 A
Inrush current max. 28 A
Prefusibile esterno per fase max 10 A
Rendimento 85 %
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 12 V
Tensione di uscita CC min 12 V
Tensione di uscita CC max 15 V
Tensione di uscita impostabile si
Corrente di uscita 5 A
Corrente di uscita (UL) 6 A
Ondulazione residua effettiva max 20 mV
Spikes (s-s) max. 200 mV
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita si
Protezione da cortocircuito uscita si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 107,5 mm
Larghezza 42 mm
Profondità 97,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 5 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 95 % Senza condensazione

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 -
PIN 2 +
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080750
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044095

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: EAC 85040_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed CA 85040_E222272-NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US 85040_E222272-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered CA 85040_E213413-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 85040_E213413-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85040_ina_4_12.pdf (12)
  • File di progettazione: DXF 85040_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 85040_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85040_31-10.20_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85040_31-10.20_uk_z_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio