MCS alim. monofase switching al primario
IN: 90-265VAC OUT: 24-28V/20ADC
Codice: | 85063 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 2.7 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 20 A
Fissaggio a vite M4, 4 pz. in rettangolo 60×197 mm
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 20 A
Fissaggio a vite M4, 4 pz. in rettangolo 60×197 mm
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi commutazione in parallelo max | 5 |
---|---|
Numero apparecchi collegamento in cascata max | 2 |
Commutabilità in parallelo | si |
Connessione in serie | si |
Grado di sicurezza | SELV |
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 100 V |
---|---|
Tensione di ingresso 2 CA | 230 V |
Tensione di ingresso CA min | 90 V |
Tensione di ingresso CA max | 265 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 5,5 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 2,4 A |
Inrush current max. | 30 A |
Prefusibile esterno per fase max | 16 A |
Rendimento | 87 % @ 230 V AC |
Dati elettrici | Uscita
Caratteristica di disinserimento selezionabile | ponticello ad innesto frontale (riavvio automatico o spegnimento definitivo) |
---|---|
Tensione di uscita CC | 24 V |
Tensione di uscita CC min | 24 V |
Tensione di uscita CC max | 28 V |
Tensione di uscita impostabile | si |
Corrente di uscita | 20 A |
Corrente di uscita (UL) | 24 A |
Alimentazione tampone per caduta di rete min | 18 ms @ 230 V AC |
Ondulazione residua effettiva max | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 250 mV |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita | si |
---|---|
Protezione da cortocircuito uscita | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato |
---|---|
Altezza | 209 mm |
Larghezza | 84 mm |
Profondità | 233 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 5 % |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 95 % Senza condensazione |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080651 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044083 |
Accessori
---- Fusibile elettronico ----
---- Corrente di alimentazione ----
---- Cacciavite ----