Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MCS alim. trifase switching al primario

IN: 360-550VAC OUT: 24-28V/20ADC

Codice: 85072
Prodotto alternativo:   
Peso: 3.1 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 3× 360...550 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 20 A
Fissaggio a vite M4, 4 pz. in rettangolo 60×197 mm
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi commutazione in parallelo max 5
Numero apparecchi collegamento in cascata max 2
Commutabilità in parallelo si
Connessione in serie si
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min 360 V
Tensione di ingresso CA max 550 V
Corrente di ingresso CA (a 3 fasi) 1,2 A
Inrush current max. 20 A
Prefusibile esterno per fase max 3 A
Numero di fasi ingresso 3
Rendimento 90 %
Dati elettrici | Uscita
Caratteristica di disinserimento selezionabile ponticello ad innesto frontale (riavvio automatico o spegnimento definitivo)
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita CC min 24 V
Tensione di uscita CC max 28 V
Tensione di uscita impostabile si
Corrente di uscita 20 A
Corrente di uscita (UL) 24 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min 12 ms @ 400 V AC
Ondulazione residua effettiva max 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita si
Protezione da cortocircuito uscita si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Avvitato
Altezza 209 mm
Larghezza 84 mm
Profondità 247 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 5 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 95 % Senza condensazione

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 PE
PIN 2 L 1
PIN 3 L 2
PIN 4 L 3
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879282475
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044083

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 85072_220638-C5311-06_csa_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: CSA US 85072_220638-C5311-86_csau_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: EAC 85072_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered CA 85072_E213413-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 85072_E213413-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85072_ina_4_14.pdf (14)
  • File di progettazione: DXF 85072_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 85072_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85072_46-10.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85072_46-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 85072_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Accessori di marcatura ----
---- Fusibile elettronico ----
---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio