Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MCS alim. trifase switching al primario  85086
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MCS alim. trifase switching al primario

IN: 95-132VAC OUT: 24-28V/10ADC

Codice: 85086
Prodotto alternativo:   
Peso: 1.2 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 95...132 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 10 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Commutabilità in parallelo si
Connessione in serie si
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA 115 V
Tensione di ingresso CA min 95 V
Tensione di ingresso CA max 132 V
Corrente di ingresso CA 4,2 A
Inrush current max. 25 A
Prefusibile esterno per fase max 10 A
Rendimento 90 %
Dati elettrici | Uscita
Caratteristica di disinserimento selezionabile ponticello ad innesto frontale (riavvio automatico o spegnimento definitivo)
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita CC min 24 V
Tensione di uscita CC max 28 V
Tensione di uscita impostabile si
Corrente di uscita 10 A
Corrente di uscita (UL) 12 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min 15 ms @ 115 V AC
Ondulazione residua effettiva max 20 mV
Spikes (s-s) max. 200 mV
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita si
Protezione da cortocircuito uscita si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 127 mm
Larghezza 68 mm
Profondità 160 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 5 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 95 % Senza condensazione

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080514
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044083

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: EAC 85086_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed CA 85086_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US 85086_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered CA 85086_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 85086_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85086_ina_4_12.pdf (12)
  • File di progettazione: DXF 85086_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 85086_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85086_28-10.20_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85086_28-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 85086_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Fusibile elettronico ----
---- Cacciavite ----
---- Corrente di alimentazione ----
* più IVA, più costi d'invio