Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Mico Pro alimentatore 5A 100-240/24  9000-41190-0000105
Il prodotto può differire dall'immagine

Mico Pro alimentatore 5A 100-240/24

Codice: 9000-41190-0000105
Peso: 0.44 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 5 A
Configura il tuo Mico Pro® online:
START

Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 20 ms (115 V AC); min. 65 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Commutabilità in parallelo no
Connessione in serie no
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile lato primario interno 3,15 A
Tensione di ingresso CTRL ingressi di controllo High min 9 V
Tensione di ingresso CTRL ingressi di controllo High max 30 V
Segnale CTRL ON/OFF
Caratteristica prefusibile Ritardato
Tensione di ingresso 1 CA 115 V
Tensione di ingresso 2 CA 230 V
Tensione di ingresso CA min 90 V
Tensione di ingresso CA max 265 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 1,1 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 2,3 A
Inrush current max. 30 A
Tensione di ingresso ON ingressi di controllo min 9 V
Tensione di ingresso ON ingressi di controllo max 30 V
Lunghezza di impulso ON ingressi di controllo High min 120 ms
Rendimento 89,4 % @ 115 V AC, 90,8 % @ 230 V AC
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita CC min 24 V
Tensione di uscita CC max 28 V
Tensione di uscita impostabile si
Corrente di uscita 5 A
Ondulazione residua effettiva max 15 mV
Tensione di commutazione CA max 30 V
Tensione di commutazione CC max 30 V
Spikes (s-s) max. 230 mV
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a molla a innesto
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Protezione da sovraccarico uscita si
Protezione da cortocircuito uscita si
Protezione dal surriscaldamento uscita si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 130 mm
Larghezza 54 mm
Profondità 114 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 5 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 95 % Senza condensazione
Standard di prodotto IEC 61010-2-201
CEM EN 61000-3-2
Low Voltage Directive EN 61204-3

ECLASS-6.0 27141901
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC001440
GTIN 4048879695664
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044083

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: EAC 9000-41190-0000105_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed CA 9000-41190-0000105_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 9000-41190-0000105_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered CA 9000-41190-0000105_E181433-QQGQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered US 9000-41190-0000105_E181433-QQGQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Certificati: CB  9000-41190-0000105_DK-83575-UL-E181433-A9_cb_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 9000-41190-0000105_pd_x_13.zip (13)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 9000-41190-0000105_ina_10_16.pdf (16)
  • Documento: Manuali 9000-41011-0200000_hdb_x_28.zip (28)
  • File di progettazione: DXF 9000-41190-0000105_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 9000-41190-0000105_p8_2_81.zip (81)
  • File di progettazione: STP 9000-41190-0000105_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 9000-41190-0000105_19-10.20_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 9000-41190-0000105_19-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 9000-41190-0000105_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Fusibile elettronico ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Piastra di chiusura per morsettiera ----
* più IVA, più costi d'invio