MDD convertitore DC/DC switching
IN: 24VDC OUT: 12V/0,7ADC
Codice: | 85656 |
Peso: | 0.114 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 12 V DC
Potenza d'uscita: 8 W
Corrente: 0.7 A
Condensazione non consentita
Restart after overload by removing supply voltage
OUTPUT: 12 V DC
Potenza d'uscita: 8 W
Corrente: 0.7 A
Condensazione non consentita
Restart after overload by removing supply voltage
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza | SELV |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile lato primario interno | 1,5 A |
---|---|
Caratteristica prefusibile | Ritardato |
Tensione di entrata CC | 24 V |
Corrente di ingresso CA | 0,6 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC | 12 V |
---|---|
Tensione di uscita CC min | 11,76 V |
Tensione di uscita CC max | 12,24 V |
Tensione di uscita impostabile | no |
Output current max. | 0,7 A |
Ondulazione residua max | 0,2 % |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 4 kV |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, G32, (EN 60715) |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Output |
---|
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | + |
PIN 3 | - |
PIN 4 | - |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27210901 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210901 |
ECLASS-7.0 | 27210901 |
ECLASS-8.0 | 27210901 |
ECLASS-9.0 | 27210901 |
ECLASS-10.1 | 27210901 |
ECLASS-11.1 | 27210901 |
ECLASS-12.0 | 27210901 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079549 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043121 |
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----