Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
filtro per c.elv. forma C - 8mm  3124833
Il prodotto può differire dall'immagine

filtro per c.elv. forma C - 8mm

diodo Zener e LED, 24VAC/DC/100VA/W

Codice: 3124833
Peso: 0.008 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

24 V AC/DC
Z-Diode + LED
Rimuovere la guarnizione del connettore prima di montare l'adattatore. Altri colori di LED su richiesta.
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Capacity CX 20 ms
Potenza di ritenuta max 100 W
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di picco di spegnimento max 55 V
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min 18 V
Tensione di ingresso CA max 30 V
Tensione di entrata CC min 18 V
Tensione di entrata CC max 30 V
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto Argentato
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia PA
Materiale morsetti Bronze
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 27 mm
Larghezza 27,5 mm
Profondità 15,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura alloggiamento max (EN 61347-2-13) 130 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879011570
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: EAC 3124833_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Documento: Dati di prodotto 3124811_pd_x_10.zip (10)
  • File di progettazione: DXF 3124833_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 3124833_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 3124833_49-10.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 3124833_49-10.20_uk_z_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio