Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
filtro per conn. elettrov. forma A - 18mm  3124015
Il prodotto può differire dall'immagine

filtro per conn. elettrov. forma A - 18mm

con LED, 24VAC/DC/50VA/W

Codice: 3124015
Peso: 0.016 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

24 V AC/DC
LED
Rimuovere la guarnizione del connettore prima di montare l'adattatore. Altri colori di LED su richiesta.
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Potenza di ritenuta max 50 W
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min 12 V
Tensione di ingresso CA max 24 V
Tensione di entrata CC min 12 V
Tensione di entrata CC max 24 V
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto Argentato
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia PA
Materiale morsetti Bronze
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 37 mm
Larghezza 39 mm
Profondità 30 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura alloggiamento max (EN 61347-2-13) 130 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879012300
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: EAC 3124015_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Documento: Dati di prodotto 3124015_pd_x_15.zip (15)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 3124015_03-07.20_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 3124015_03-07.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 3124015_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio