filtro per conn. elettrov. forma A - 18mm
RC e LED, 110VAC/DC/25VA/W
Codice: | 3124072 |
Peso: | 0.042 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
110 V AC/DC
RC + LED
Rimuovere la guarnizione del connettore prima di montare l'adattatore. Altri colori di LED su richiesta.
RC + LED
Rimuovere la guarnizione del connettore prima di montare l'adattatore. Altri colori di LED su richiesta.
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Capacity CX | 20 ms |
---|---|
Potenza di ritenuta max | 25 W |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di picco di spegnimento max | 250 V |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min | 48 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA max | 150 V |
Tensione di entrata CC min | 48 V |
Tensione di entrata CC max | 150 V |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | giallo |
---|
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto | Argentato |
---|---|
Colore alloggiamento | nero |
Materiale custodia | PA |
Materiale morsetti | Bronze |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 37 mm |
---|---|
Larghezza | 53 mm |
Profondità | 33 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura alloggiamento max (EN 61347-2-13) | 130 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879012119 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Cacciavite ----