Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
AMMDS 10-44/1 modulo optoaccoppiatore  50082
Il prodotto può differire dall'immagine

AMMDS 10-44/1 modulo optoaccoppiatore

IN: 35 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A

Codice: 50082
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.036 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Transistor 0.2 A
24 V DC
con ponticello per il negativo
Morsetto doppio su lato uscita
per commutazione rapida
Certificate
Certificate

Informazioni generali di prodotto
Scope of delivery Ponticello (Art-No. 90960)
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso OFF CC min 0 V
Tensione di entrata OFF CC max 5 V
Tensione di entrata CC min 10 V
Tensione di entrata CC max 35 V
Corrente d'ingresso 10 mA
Dati elettrici | Uscita
Ritardo di spegnimento max 14 µs
Corrente di riposo OFF max 0,3 mA
Frequenza di commutazione induttiva max 200 Hz
Frequenza di commutazione ohmica max 20000 Hz
Tensione di commutazione CC min 5 V
Tensione di commutazione CC max 35 V
Corrente di commutazione min 1 mA
Corrente di commutazione max 0,2 A
Calo di tensione CC max 0,5 V
Diagnosi
Indicatore di stato LED rosso
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale 2,5 kV
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza 68 mm
Larghezza 82 mm
Profondità 12 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 Input
Tipo di collegamento 2 Output
Tipo di collegamento 3 Output
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 + 14
PIN 2 13

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879027977
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85414900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 50082_1514-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 50082_1514-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 50082_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Limitatore di sovratensione ----
---- Cacciavite ----
---- Connettore a croce per morsettiera ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio