Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MIRO TR 24VDC 24VDC 10A mod. optoaccopp.  6652521
Il prodotto può differire dall'immagine

MIRO TR 24VDC 24VDC 10A mod. optoaccopp.

IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 10 A

Codice: 6652521
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.016 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Transistor 10 A
24 V DC
protetto da cortocircuito e sovraccarico
a commutazione d'impulsi
Morsetti a molla
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso OFF CC min 0 V
Tensione di entrata OFF CC max 5 V
Tensione di entrata CC min 10 V
Tensione di entrata CC max 53 V
Corrente di ingresso CC 10 mA
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Ritardo di spegnimento carico ohmico max 5000 µs
Ritardo di inserimento carico ohmico max 2000 µs
Corrente di riposo OFF max 0,025 mA
Frequenza di commutazione induttiva max 0,1 Hz
Frequenza di commutazione ohmica max 1 Hz
Tensione di commutazione CC min 5 V
Tensione di commutazione CC max 48 V
Corrente di commutazione min 1 mA
Corrente di commutazione max 10 A
Calo di tensione CC max 0,12 V
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di isolamento nominale 2750 V
A commutazione d'impulsi si
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 78 mm
Larghezza 6,2 mm
Profondità 70 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 13 +
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 14
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 A 1
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879021739
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85414900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 6652521_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: CSA US 6652521_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered CA 6652521_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 6652521_E140415-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: DXF 6652002_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 6652521_p8_2_51.zip (51)
  • File di progettazione: STP 6652002_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 6652521_1587-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 6652521_1587-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 6652521_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Etichetta per morsetto ----
---- Connettore a croce per morsettiera ----
* più IVA, più costi d'invio