Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MET 1600-230-400±15V/115 UL  86445
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MET 1600-230-400±15V/115 UL

Codice: 86445
Peso: 20.6 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50/60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA 230 V
Tensione di ingresso 2 CA 400 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 7,3 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 4,2 A
Inrush current at input voltage 1 137 A
Inrush current at input voltage 2 79 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 333 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 192 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA 115 V
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Avvitato
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Misura di fissaggio a 141 mm
Misura di fissaggio b 135 mm
Misura di fissaggio c 3,5 mm
Altezza 168,5 mm
Larghezza 174 mm
Profondità 163 mm
Diametro foro 3,5 mm
Lunghezza foro 11 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Ambient temperature min. -20 °C
Ambient temperature max. 50 °C
Temperatura di stoccaggio min -30 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Standard di prodotto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
CEM 2014/30/EU

GTIN 4065909079003
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 86445_E182075-XPTQ2_urc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered US 86445_E182075-XPTQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 86445_PD_X_12.zip (12)
  • File di progettazione: P8 86445_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 86445_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 86445_08-01-24_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 86445_08-01-24_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio