Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MET trasformatore di isolamento monofase

P: 5000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Codice: 6686130
Prodotto alternativo:   
Peso: 40 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Trasformatori monofase - di comando e separazione
5000 VA
Morsetti a molla
Classe d'isolamento T 40/B
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA 230 V
Tensione di ingresso CA min 218,5 V
Tensione di ingresso CA max 241,5 V
Corrente di ingresso CA 22,6 A
Corrente di inserimento max 562 A
Corrente di cortocircuito 1257 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA 230 V
Tensione di uscita impostabile no
Potenza di commutazione CA max 5000 VA
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita 4 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a parete tramite asole
Misura di fissaggio a 200 mm
Misura di fissaggio b 174 mm
Misura di fissaggio c 9 mm
Altezza 225 mm
Larghezza 198 mm
Profondità 250 mm
Diametro foro 9 mm
Lunghezza foro 14 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 40 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Standard di prodotto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879066266
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 6686130_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 6686130_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: STP 86130_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 6686130_704-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 6686130_704-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio