Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MET trasformatore di isolamento monofase

P: 1000VA IN: 200/440VAC

Codice: 866078
Peso: 14.8 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Trasformatori monofase - di comando e separazione
1000 VA
Classe di isolamento T 60/B
Condensazione non consentita
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA 200 V
Tensione di ingresso 2 CA 440 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 5,6 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 2,55 A
Inrush current at input voltage 1 124 A
Inrush current at input voltage 2 54 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 158 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 63 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA 1 110 V
Tensione di uscita CA 2 230 V
Tensione di uscita impostabile si
Potenza di commutazione CA max 1000 VA
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita 4 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Misura di fissaggio a 112 mm
Misura di fissaggio b 135 mm
Misura di fissaggio c 7 mm
Altezza 138 mm
Larghezza 174 mm
Profondità 160 mm
Diametro foro 7 mm
Lunghezza foro 15 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Standard di prodotto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879073929
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043180

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 866078_E207805-XORU8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approvazioni: UL Registered US 866078_E207805-XORU2_ur_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 866078_274-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 866078_274-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio