Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MST trasformatore di isolamento monofase

P: 6300VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC

Codice: 86158
Peso: 48 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Trasformatori monofase - di comando e separazione
6 300 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA 208 V
Tensione di ingresso 2 CA 550 V
Tensione di ingresso CA 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 31 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 11,7 A
Inrush current at input voltage 1 585 A
Inrush current at input voltage 2 220 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 1433 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 542 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione d'uscita 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Tensione di uscita CA 1 230 V
Tensione di uscita CA 2 115 V
Tensione di uscita impostabile si
Potenza di commutazione CA max 6300 VA
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita 6,3 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Misura di fissaggio a 140 mm
Misura di fissaggio b 144 mm
Misura di fissaggio c 9 mm
Altezza 168 mm
Larghezza 240 mm
Profondità 360 mm
Diametro foro 10 mm
Lunghezza foro 18 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 40 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Standard di prodotto EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Tipo di collegamento 1 Input
Tipo di collegamento 2 Input
Tipo di collegamento 3 Output
Tipo di collegamento 4 Output
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 8
PIN 1 1
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
PIN 5 5
PIN 6 6
PIN 7 7
PIN 8 8
Tipo di collegamento 2
Connessione Plug-in terminals RK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 8
PIN 1 1
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
PIN 5 5
PIN 6 6
PIN 7 7
PIN 8 8
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 4
PIN 1 9
PIN 2 10
PIN 3 11
PIN 4 12
Tipo di collegamento 4
Connessione Plug-in terminals RK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 4
PIN 1 9
PIN 2 10
PIN 3 11
PIN 4 12
Tipo di collegamento 5
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti metallic
N. di poli 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879496483
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 86158_E182075-XPTQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered US 86158_E182075-XPTQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 86158_PD_X_14.zip (14)
  • File di progettazione: DXF 86158_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 86158_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 86158_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 86158_157-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 86158_157-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio