Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MST trasformatore di isolamento monofase

P: 320VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Codice: 86306
Prodotto alternativo:   
Peso: 4.15 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Trasformatori monofase - di comando e separazione
320 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA 230 V
Tensione di ingresso 2 CA 400 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 1,52 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 0,88 A
Inrush current at input voltage 1 17,5 A
Inrush current at input voltage 2 10,1 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 28 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 16,1 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA 230 V
Tensione di uscita impostabile no
Potenza di commutazione CA max 320 VA
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita 4 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Misura di fissaggio a 74,4 mm
Misura di fissaggio b 90 mm
Misura di fissaggio c 5,8 mm
Altezza 92 mm
Larghezza 120 mm
Profondità 122,4 mm
Diametro foro 5,8 mm
Lunghezza foro 10 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 40 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Standard di prodotto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Tipo di collegamento 1 Input
Tipo di collegamento 2 Output
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 3
PIN 2 230 V
PIN 3 400 V
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 2 230 V
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti metallic
N. di poli 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078672
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043180

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 86306_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 86306_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificati: GL  86306_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • File di progettazione: DXF 86306_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 86306_p8_2_51.zip (51)
  • File di progettazione: STP 86306_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 86306_161-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 86306_161-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio