MTS trasformatore di isolamento monofase
P: 63VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
Codice: | 6686347 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 1.15 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Trasformatori monofase - di comando e separazione
63 VA
Morsetti a molla
Classe d'isolamento T 40/B
Grado di protezione IP20
Altre tensioni secondo disponibilità
63 VA
Morsetti a molla
Classe d'isolamento T 40/B
Grado di protezione IP20
Altre tensioni secondo disponibilità
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 230 V |
---|---|
Tensione di ingresso 2 CA | 400 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 0,32 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 0,18 A |
Inrush current at input voltage 1 | 2 A |
Inrush current at input voltage 2 | 1,15 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 | 2,64 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 | 1,52 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA | 230 V |
---|---|
Tensione di uscita impostabile | no |
Potenza di commutazione CA max | 63 VA |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 4 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, Fissaggio a parete tramite asole, (EN 60715) |
Misura di fissaggio a | 56 mm |
Misura di fissaggio b | 56 mm |
Misura di fissaggio c | 4,8 mm |
Altezza | 78 mm |
Larghezza | 78 mm |
Profondità | 93 mm |
Diametro foro | 4,8 mm |
Lunghezza foro | 8,4 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Input |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Output |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 3 |
PIN 2 | 230 V |
PIN 3 | 400 V |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 2 | 230 V |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | metallic |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | PE |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879066068 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043180 |