Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Emparro alimentatore trifase 20A

IN: 3×324...572 VAC / 450...745 VDC, OUT: 24..28 VDC

Codice: 85692
Prodotto alternativo:   
Peso: 1.256 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 20 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi commutazione in parallelo max 3
Numero apparecchi collegamento in cascata max 3
Commutabilità in parallelo si
Connessione in serie si
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile lato primario interno 6,3 A
Caratteristica prefusibile Ritardato
Tensione di ingresso 1 CA 360 V
Tensione di ingresso 2 CA 500 V
Tensione di ingresso CA min 324 V
Tensione di ingresso CA max 572 V
Tensione di entrata CC min 450 V
Tensione di entrata CC max 745 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 1,3 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 1 A
Inrush current max. 13 A @ 500 V
Numero di fasi ingresso 3
Rendimento 94,8 % @ 3× 400 V AC, 94,5 % @ 3× 480 V AC
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita CC min 24 V
Tensione di uscita CC max 28 V
Tensione di uscita impostabile si
Corrente di uscita 24 A
Durata Power Boost min 5 s
Alimentazione tampone per caduta di rete min 40 ms @ 3× 500 V AC
Power Boost 150 %
Ondulazione residua effettiva max 20 mV
Spikes (s-s) max. 90 mV
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Protezione da sovraccarico uscita si
Protezione da cortocircuito uscita si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 143 mm
Larghezza 65 mm
Profondità 167 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Derating da 45 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 5 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 95 % Senza condensazione
Certificazioni
SEMI F47 compliant

Connection types
Tipo di collegamento 1 Alarm
Tipo di collegamento 2 Input
Tipo di collegamento 3 Input / Output
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 13
PIN 2 14
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 PE
PIN 2 L 1
PIN 3 L 2
PIN 4 L 3
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879538633
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044095

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: EAC 85692_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed CA 85692_E200364-NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US 85692_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificati: CB  85692_DK-89807-UL-E200364_cb_z_c.pdf (C)
  • Certificati: GL  85692_TAA00000H4-DNV-2026.06.13_gl_z_c.pdf (C)
  • Documento: Dati di prodotto 85692_pd_x_14.zip (14)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85692_ina_4_18.pdf (18)
  • File di progettazione: DXF 85692_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 85692_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 85692_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85692_05-04.24_ce_z_e.pdf (E)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85692_05-04.24_uk_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: MTBF Report 85692_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 85692_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Uninteruptible Power Supply (UPS) ----
---- Filtro di rete ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Fusibile elettronico ----
---- Cacciavite ----
---- Corrente di alimentazione ----
* più IVA, più costi d'invio