Emparro ACCUcontrol modulo UPS
IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A
Codice: | 85414 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.59 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
OUTPUT: max. 20 A
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Tipo di batteria | Batteria al piombo chiusa |
---|---|
Carico ammissibile contatti di segnalazione min | 5 V, 1 mA |
Carico ammissibile contatti di segnalazione max | 30 V, 100 mA |
Quantità di carica elettrica max | 40 Ah |
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CC ingresso di spegnimento | 24 V |
---|---|
Tensione di ingresso CC ingresso di spegnimento min | 6 V |
Tensione di ingresso CC ingresso di spegnimento max | 45 V |
Tensione di entrata CC min | 21,6 V |
Tensione di entrata CC max | 30 V |
Corrente di ingresso CC max | 23 A |
Corrente di carica max | 2,5 A |
Ingresso di commutazione a potenziale zero | si |
Tipo sensore | KTY 81-210 (Art.No. 89600) |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC min | 19,2 V |
---|---|
Tensione di uscita CC max | 27,7 V |
Tensione di uscita impostabile | si |
Output current max. | 20 A |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
Altezza | 123 mm |
Larghezza | 65 mm |
Profondità | 143 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 45 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | X1 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | X2 |
Tipo di collegamento 3 | X3 |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | U In - |
PIN 2 | U In + |
PIN 3 | U Out - |
PIN 4 | U Out + |
PIN 5 | U Bat - |
PIN 6 | U Bat + |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | Sens + |
PIN 2 | Sens - |
PIN 3 | U In 13 |
PIN 4 | OK 14 |
PIN 5 | Bat 23 |
PIN 6 | OK 24 |
PIN 7 | SH + |
PIN 8 | SH - |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | USB Mini |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | rosso |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 5 V |
PIN 2 | Data - |
PIN 3 | Data + |
PIN 4 | ID |
PIN 5 | 0 V |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879694339 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85371091 |
Accessori
---- Batteria ----
---- Corrente di alimentazione ----
-
consiglio
---- Accessori di marcatura ----