Emparro ACCU 2412
modulo batteria 24V/12,2Ah senza mautenz.
Codice: | 89553 |
Peso: | 9.4 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
24 V DC
12 Ah
12 Ah
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Quantità di carica elettrica max | 12 Ah |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 4 fori |
---|---|
Altezza | 115 mm |
Larghezza | 240,5 mm |
Profondità | 159 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -15 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27059090 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27059090 |
ECLASS-7.0 | 27059090 |
ECLASS-8.0 | 27059090 |
ECLASS-9.0 | 27059090 |
ECLASS-10.1 | 27059090 |
ECLASS-11.1 | 27059090 |
ECLASS-12.0 | 27059090 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879694117 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85072080 |
Accessori
---- Corrente di alimentazione ----
-
consiglio
---- Uninteruptible Power Supply (UPS) ----