Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Exact8 6xM8 3 poli  8000-86070-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Exact8 6xM8 3 poli

connettore M12 maschio 8 poli

Codice: 8000-86070-0000000
Peso: 0.094 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


6 vie, 3 poli
M12 (8 poli)
Fissaggio frontale o laterale
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
Tensione di esercizio CC 24 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 2 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia Plastica
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 8
PIN 1 S 1
PIN 2 S 2
PIN 3 S 3
PIN 4 S 4
PIN 5 24 V DC
PIN 6 S 5
PIN 7 0 V
PIN 8 S 6
Tipo di collegamento 2
Family construction form M8
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 3
PIN 1 24 V DC
PIN 3 -
PIN 4 S

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440111
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879055017
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 8000-86070-0000000_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 8000-86070-0000000_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 8000-84070-0000000_ina_2_12.pdf (12)
  • File di progettazione: DXF 8000-86070-0000000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 8000-86070-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 8000-86070-0000000_03-08.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 8000-86070-0000000_03-08.22_uk_z_b.pdf (B)
* più IVA, più costi d'invio