Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
  4000-75801-1416018
Il prodotto può differire dall'immagine

Codice: 4000-75801-1416018
Peso: 0.962 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modlight Illumix Classic Line
18 W
Certificate
Certificate
Certificate

Informazioni generali di prodotto
URI fabbricante https://www.murrelektronik.com/
Prodotto URI https://shop.murrelektronik.com/4000-75801-1416018
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 21,6 V
Tensione di esercizio CC max 27,6 V
Potenza assorbita max 29,7 W
Power consumption illumination white 18 W
Power consumption red 10,8 W
Power consumption green 8,1 W
10,8 W
HMI | Illumination properties
LED service life L70 min. 52000 h
Energy efficiency class (EU 2019/2015) D
Number of light sources 3
Radiation angle min. 120 °
Temperatura del colore 5700 K
Resa cromatica (Ra) min 80
Efficienza luminosa 147 lm/W
Colore chiaro Bianco luce diurna
Luminous flux illumination white 2643 lm
Luminous flux red 660 lm
Luminous flux green 1026 lm
Luminous flux blue 387 lm
Installazione | Collegamento
Family construction form M12
Gender male
Installazione | Configurazione dei pin
Codifica A
N. di poli 5
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. 2000 m
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Classe di protezione (EN IEC 61140) III
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Resistenza agli urti (EN CEI 60068-2-27) 50 g, 11 ms
Resistenza alle vibrazioni (EN CEI 60068-2-6) 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz)
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento eloxiert
Materiale custodia Alluminio
Materiale rivestimento chiaro Vetro di sicurezza temprato diffuso
Spessore di materiale copertura lampada 4 mm
Dati meccanici | Dati di montaggio
Peso netto 970 g
Altezza 40 mm
Larghezza 585 mm
Profondità 37 mm
Diametro della testa della vite max 7,2 mm
Filettatura della testa della vite max M4
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 50 °C
Temperatura di stoccaggio min -30 °C
Temperatura di stoccaggio max 50 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 5 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 95 %
Environmental product conformity
REACH compliant
RoHS 2011/65/EU
CE 2014/30/EU
UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Certificazioni
UL E473165, UL2108 IFDR
ULc E473165, CSA C22.2 No.250.0 IFDR7

ECLASS-6.0 27110306
ECLASS-6.1 27110390
ECLASS-7.0 27110390
ECLASS-8.0 27110390
ECLASS-9.0 27110345
ECLASS-10.1 27110345
ECLASS-11.1 27110345
ECLASS-12.0 27110345
ETIM-5.0 EC000348
GTIN 4065909086827
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 94054239

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 4000-75801-1416018_E473165_IFDR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 4000-75801-1416018_E473165_IFDR_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 4000-75801-1416018_pd_de_11.pdf (11)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 4000-75801-1416006_ina_10_10.pdf (10)
  • File di progettazione: DXF 4000-75801-1416018_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 4000-75801-1416018_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 4000-75801-1416018_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 4000-75801-1416018_05-01-24_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 4000-75801-1416018_05-01-24_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 4000-75801-1416018_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Cavo sensore-attuatore ----
* più IVA, più costi d'invio