Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Modlight Illumix Slim Line 16W  4000-75800-1416016
Il prodotto può differire dall'immagine

Modlight Illumix Slim Line 16W

RGBW-LED machine lamp, IP54, 24VDC, M12 connection

Codice: 4000-75800-1416016
Peso: 0.343 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modlight Illumix Slim Line
16 W
Certificate
Certificate
Certificate

Informazioni generali di prodotto
Prodotto URI https://shop.murrelektronik.com/4000-75800-1416016
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 21,6 V
Tensione di esercizio CC max 27,6 V
Potenza assorbita max 17,28 W
Power consumption illumination white 16 W
Power consumption red 5,76 W
Power consumption green 5,76 W
5,76 W
HMI | Illumination properties
LED service life L70 min. 52000 h
Energy efficiency class (EU 2019/2015) E
Number of light sources 3
Radiation angle min. 120 °
Temperatura del colore 5700 K
Resa cromatica (Ra) min 80
Efficienza luminosa 135 lm/W
Colore chiaro Bianco luce diurna
Luminous flux illumination white 2164 lm
Luminous flux red 188 lm
Luminous flux green 608 lm
Luminous flux blue 144 lm
Installazione | Collegamento
Family construction form M12
Gender male
Installazione | Configurazione dei pin
Codifica A
N. di poli 5
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. 2000 m
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP54
Classe di protezione (EN IEC 61140) III
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Resistenza agli urti (EN CEI 60068-2-27) 50 g, 11 ms
Resistenza alle vibrazioni (EN CEI 60068-2-6) 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz)
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento eloxiert
Materiale custodia Alluminio
Materiale rivestimento chiaro Semi-diffuse polystyrene (PS)
Dati meccanici | Dati di montaggio
Peso netto 357 g
Altezza 34 mm
Larghezza 643 mm
Profondità 24 mm
Diametro della testa della vite max 12 mm
Filettatura della testa della vite max M5
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 50 °C
Temperatura di stoccaggio min -30 °C
Temperatura di stoccaggio max 50 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 5 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 95 %
Environmental product conformity
REACH compliant
RoHS 2011/65/EU
CE 2014/30/EU
UKCA compliant
Certificazioni
UL E473165, UL2108 IFDR
ULc E473165, CSA C22.2 No.250.0 IFDR7

ECLASS-6.0 27110306
ECLASS-6.1 27110390
ECLASS-7.0 27110390
ECLASS-8.0 27110390
ECLASS-9.0 27110345
ECLASS-10.1 27110345
ECLASS-11.1 27110345
ECLASS-12.0 27110345
ETIM-5.0 EC000348
GTIN 4065909086674
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 94054239

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 4000-75800-1416016_E473165_IFDR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 4000-75800-1416016_E473165_IFDR_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 4000-75800-1416016_pd_de_11.pdf (11)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 4000-75800-1416004_ina_10_10.pdf (10)
  • File di progettazione: DXF 4000-75800-1416016_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 4000-75800-1416016_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 4000-75800-1416016_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 4000-75800-1416016_04-01-24_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 4000-75800-1416016_04-01-24_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 4000-75800-1416016_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Cavo sensore-attuatore ----
* più IVA, più costi d'invio