8 mm c. a crimpare f/tornito/arg./35 mm²
2 pezzi
Codice: | 70MH-ZKB1S-0401100 |
Peso: | 0.023 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Contatto a crimpare girato
Femmina
8 mm
35 mm² (AWG 2)
Quantità: 100 pz.
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Femmina
8 mm
35 mm² (AWG 2)
Quantità: 100 pz.
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Dati tecnici
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 35 mm² |
---|---|
Numero AWG max | 2 |
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura | 16 mm |
---|---|
Connessione | Crimpare |
Gender | female |
Cicli di collegamento min | 500 |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto | Argentato |
---|---|
Materiale morsetti | Ottone |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 13 mm |
---|---|
Larghezza | 13 mm |
Profondità | 43 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261202 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440204 |
ECLASS-10.1 | 27440204 |
ECLASS-11.1 | 27440204 |
ECLASS-12.0 | 27440204 |
ETIM-5.0 | EC000796 |
GTIN | 4048879649735 |
Lotto minimo ordinabile | 2 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |