Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
B10 custodia volante, IP68  70MH-GTENS-A01D200
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

B10 custodia volante, IP68

fissaggio a vite, accesso superiore M32

Codice: 70MH-GTENS-A01D200
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.637 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

B10
Cappuccio
Bloccaggio a vite
IP68
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Dati tecnici | Installazione
Uscita cavo diritto
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio 4 Nm
Filettatura di fissaggio M32
Cicli di collegamento min 500
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP68
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato, Con collegamento a vite
Dati tecnici | Dati meccanici
Tipo di alloggiamento Cappuccio
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento rivestito a polvere
Material guarnizione Silicone
Materiale custodia Alluminio pressofuso
Materiale dispositivo bloccaggio Acciaio inox
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura B10
Tipo di fissaggio Bloccaggio a vite
Altezza 100,5 mm
Larghezza 58 mm
Profondità 145 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261203
ECLASS-7.0 27440202
ECLASS-8.0 27440202
ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
ETIM-5.0 EC000437
GTIN 4048879647380
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 70MH-GTENS-A01D200_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 70MH-GTENS-A01D200_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio