Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
B24 Surface mounted h., IP68  70MH-GSGNS-B01H200
Il prodotto può differire dall'immagine

B24 Surface mounted h., IP68

Screw locking, side entry M50

Codice: 70MH-GSGNS-B01H200
Peso: 1.1 kg
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

B24
Rivestimento modulo base
Grado di protezione IP68
Bloccaggio a vite
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Dati tecnici | Installazione
Uscita cavo lateralmente
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio M50
Cicli di collegamento min 500
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP68
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato, Con collegamento a vite
Dati tecnici | Dati meccanici
Tipo di alloggiamento Rivestimento modulo base
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento rivestito a polvere
Material guarnizione Silicone
Materiale custodia Alluminio pressofuso
Materiale dispositivo bloccaggio Acciaio inox
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura B24
Tipo di fissaggio Bloccaggio a vite
Altezza 111 mm
Larghezza 80 mm
Profondità 216 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-7.0 27440209
ECLASS-8.0 27440209
ECLASS-9.0 27440209
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
ETIM-5.0 EC000437
GTIN 4065909051610
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio