B10 fem. 10 poli, mors. vite, 500 V, 16 A
Codice: | 70MH-EB010-ES03020 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.067 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
B10
Femmina
10 poli
Morsetto a vite
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Femmina
10 poli
Morsetto a vite
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 500 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 500 V |
Corrente d'esercizio | 16 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,5 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 2,5 mm² |
Numero AWG min | 20 |
Numero AWG max | 14 |
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura | 7,5 mm |
---|---|
Diametro di isolamento del filo min | 3,6 mm |
Connessione | Morsetti a vite SK |
Coppia di serraggio vite di fissaggio | 0,5 Nm |
Gender | female |
Cicli di collegamento min | 500 |
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 10 + PE |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento | 3 |
---|---|
Picco di tensione nominale | 6 kV |
Resistenza di isolamento min | 100 MΩ |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | IIIb |
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | III |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | III |
Dati tecnici | Dati meccanici
Forza di tenuta min | 150 N |
---|---|
Forza di estrazione max | 85 N |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto | Argentato |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiale morsetti | Ottone |
Materiale portacontatti | PA GF |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura | B10 |
---|---|
Altezza | 35,1 mm |
Larghezza | 33,9 mm |
Profondità | 63,4 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 125 °C |
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879637886 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |