B16 mas. 4+2 poli m. vite 830/400 V, 80/16A
Codice: | 70MH-ES4U2-FS04000 |
Peso: | 0.114 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
B16
Maschio
4+2 poli
Morsetto a vite
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Maschio
4+2 poli
Morsetto a vite
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di alimentazione max | 830 V |
---|---|
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di segnale max | 400 V |
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di alimentazione max | 830 V |
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di segnale max | 400 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto di alimentazione max | 80 A |
Corrente di esercizio per ciascun contatto di segnale max | 16 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 1,5 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 16 mm² |
Numero AWG min | 16 |
Numero AWG max | 5 |
Installazione | Collegamento
Lunghezza spelatura min | 6 mm |
---|---|
Lunghezza spelatura max | 14 mm |
Diametro di isolamento del filo variabile max | max. 11 mm (Power); max. 4.8 mm (Signal) |
Connessione | Morsetti a vite SK |
Coppia di serraggio | min. 2.5 Nm (Power); min. 0.5 Nm (Signal) |
Gender | male |
Cicli di collegamento min | 500 |
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 4 + 2 + PE |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento | 3 |
---|---|
Picco di tensione nominale | 8 kV |
Resistenza di isolamento min | 100 MΩ |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | IIIa |
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | III |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | III |
Dati tecnici | Dati meccanici
Forza di tenuta Power min | 500 N |
---|---|
Forza di tenuta segnale min | 400 N |
Forza di estrazione max | 100 N |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto | Argentato |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiale morsetti | Ottone |
Materiale portacontatti | PC GF |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura | B16 |
---|---|
Altezza | 42 mm |
Larghezza | 33,8 mm |
Profondità | 83,7 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 125 °C |
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879639606 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |