Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
R-Button 30 DS 1NO L M12(4)  69111
Il prodotto può differire dall'immagine

R-Button 30 DS 1NO L M12(4)

Pulsante di reset luminoso, anello e cover acciaio INOX, M12 (4 poli)

Codice: 69111
Peso: 0.026 kg
Paese di origine:  HU
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

R-Button 30 DS 1NO L M12(4)
Illuminiated reset button
Frontring and cover stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min 20 V
Tensione di esercizio CC max 28 V
Tensione nominale di esercizio CA-15 35 V
Tensione nominale di esercizio CC-13 35 V
Corrente di esercizio nominale 0,1 A
Dati elettrici | Ingresso
Corrente di cortocircuito 1000 A
Dati elettrici | Uscita
Potenza di commutazione max 1 W
Tensione di commutazione CA min 0,02 V
Tensione di commutazione CA max 35 V
Tensione di commutazione CC min 0,02 V
Tensione di commutazione CC max 35 V
Tensione di commutazione CC max (UL 60947) 30 V
Switching voltage peak DC (UL 60947) 42,4 V
Corrente di commutazione min 0,01 mA
Corrente di commutazione max 100 mA
Installazione | Collegamento
Family construction form M12
Installazione | Configurazione dei pin
Codifica A
N. di poli 4
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. 2000 m
Grado di protezione frontale (EN IEC 60529) IP66, IP67, IP69
Grado di protezione sul retro (EN CEI 60529) IP66, IP67
Grado di inquinamento 2
Dispositivo di protezione dai cortocircuiti (SCPD) Fusibile 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG rapido
Tensione di isolamento nominale 250 V
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) II
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica 500000 Cicli
Durata utile meccanica B10 650000 Cicli
UL Enclosure Type Rating lato frontale type 4X
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Resistenza alla nebbia salina (IEC 60068-2-11) si
Dati tecnici | Dati meccanici
Illuminabile si
Funzione di attuazione A pressione
Forza di azionamento min 5 N
Forza di azionamento max 12 N
Percorso di azionamento max 1 mm
Color nero
Colore copertura Acciaio inox
Colore collare nero
Colore ghiera anteriore Acciaio inox
Colore lampadina bianco
Forma collare Rotondo
Tipo di contatto 1 S
Tipo lampadina LED
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia Plastica
Materiale morsetti Gold
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Ghiera filettata
Altezza di montaggio 3,9 mm
Mounting depth 36,4 mm
Apertura di montaggio 30,3 mm
Altezza 34,5 mm
Larghezza 40 mm
Passo min 35 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Derating da 40 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 93 %

Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 4
PIN 1 NO
PIN 2 LED (A)
PIN 3 LED (K)
PIN 4 NO

ECLASS-6.1 27371228
ECLASS-7.0 27371228
ECLASS-8.0 27371228
ECLASS-9.0 27371228
ECLASS-10.1 27371228
ECLASS-11.1 27371228
ECLASS-12.0 27371228
GTIN 4065909019634
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85365080

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 69111_E172109-NKCR8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered US 69111_E172109-NKCR2_ur_z_a.pdf (A)
  • Certificati: TÜV  69111_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 69060_pd_x_12.zip (12)
  • File di progettazione: P8 69111_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 69111_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 69111_01-12.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 69111_01-12.20_uk_z_a.pdf (A)

* più IVA, più costi d'invio