Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink MSDD interfaccia pannello frontale  4000-68000-3220000
Il prodotto può differire dall'immagine

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

presa NEMA 5-15 GFCI

Codice: 4000-68000-3220000
Peso: 0.124 kg
Paese di origine:  CN
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

USA (2× NEMA-GFCI 5-15)
(Ground Fault Circuit Interrupter)
Morsetti a vite
Certificate
Certificate

Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 88 mm
Larghezza 51 mm
Profondità 27 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C
USA
Sezione di collegamento max 6 mm²
Numero AWG max 10
Tensione di esercizio CA 125 V
Corrente d'esercizio 15 A
Connessione Morsetti a vite SK
N. di poli 2 + PE
Attacchi per ciascun polo 2
Contatto di protezione presente si

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879037280
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 4000-68000-3220000_E205946-NMTR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 4000-68000-3220000_E205946-NMTR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 4000-68000-3220000_ina_x_18.zip (18)
  • File di progettazione: DXF 4000-68000-3220000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 4000-68000-3220000_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 4000-68000-3220000_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio