Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink MSDD interfaccia pannello frontale  4000-68000-4030000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto universale

Codice: 4000-68000-4030000
Peso: 0.053 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

1× NEMA 5-15 (spina-connettore a saldare)
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)
1× USB 3.0 (femmina/femmina) forma A
Certificate
Certificate

Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 88 mm
Larghezza 51 mm
Profondità 58 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di stoccaggio min 5 °C
Temperatura di stoccaggio max 40 °C
USA
Geometria di collegamento 4.8 x 0.5 mm
Tensione di esercizio CA 125 V
Corrente d'esercizio 15 A
Connessione Spina-connessione a saldare
N. di poli 2 + PE
Contatto di protezione presente si
USB
Tensione di esercizio CA 48 V
Tensione di esercizio CC 48 V
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) 42,4 V
Corrente d'esercizio 1,5 A
Specifica USB 3.0
Velocità di trasmissione max 5000 MBit/s
Modalità di fissaggio Fissaggio a innesto
RJ45
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) 42,4 V
Corrente di esercizio max (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Tipo di costruzione gamma retro RJ45
Categoria del cavo min Cat5e
Modalità di fissaggio Fissaggio a innesto

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879037211
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 4000-68000-4030000_E20594-NMTR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approvazioni: UL Registered US 4000-68000-4030000_E205946-NMTR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • File di progettazione: DXF 4000-68000-4030000_dxf_x_c.zip (C)
  • File di progettazione: P8 4000-68000-4030000_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 4000-68000-4030000_stp_x_d.zip (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Materiale per messa a terra ----
---- Custodia ----
* più IVA, più costi d'invio