Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
set Modlink MSDD  4000-68512-0140003
Il prodotto può differire dall'immagine

set Modlink MSDD

4000-68512-0000003 (telaio singolo trasparente Daimler)

Codice: 4000-68512-0140003
Peso: 0.167 kg
Paese di origine:  HU
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Telaio
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Temperatura di stoccaggio min -30 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Adatto per montaggio con spessore parete min 1 mm
Adatto per montaggio con spessore parete max 5 mm
Colore coperchio trasparente
Colore alloggiamento nero
Materiale coperchio PC
Materiale custodia PA
Germania (VDE)
Sezione di collegamento max 2,5 mm²
Numero AWG max 14
Tensione di esercizio CA 250 V
Corrente di esercizio min 10 A
Corrente di esercizio max 16 A
Connessione Morsetti a molla FK
N. di poli 2 + PE
Attacchi per ciascun polo 2
Contatto di protezione presente si

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879406321
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 4000-68512-0000003_stp_x_b.zip (B)
  • File di progettazione: STP 4000-68000-0140000_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 4000-68000-0140000_4072-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio