Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
set Modlink MSDD  4000-68522-0141311
Il prodotto può differire dall'immagine

set Modlink MSDD

inserto 4000-68000-0140000 + 4000-68000-1310000

Codice: 4000-68522-0141311
Peso: 0.248 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Telaio
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Temperatura di stoccaggio min -30 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Adatto per montaggio con spessore parete min 1 mm
Adatto per montaggio con spessore parete max 5 mm
Colore coperchio trasparente
Colore alloggiamento nero
Materiale coperchio PC
Materiale custodia PA
Piastra di schermatura
Connection information Filettatura M4
Coppia di serraggio 0,9 Nm
Germania (VDE)
Sezione di collegamento max 2,5 mm²
Numero AWG max 14
Tensione di esercizio CA 250 V
Corrente di esercizio min 10 A
Corrente di esercizio max 16 A
Connessione Morsetti a molla FK
N. di poli 2 + PE
Attacchi per ciascun polo 2
Contatto di protezione presente si
USB
Tensione di esercizio CA 48 V
Tensione di esercizio CC 48 V
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) 42,4 V
Corrente d'esercizio 1,5 A
Specifica USB 3.0
Velocità di trasmissione max 5000 MBit/s
Modalità di fissaggio Fissaggio a innesto
RJ45
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) 42,4 V
Corrente di esercizio max (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Tipo di costruzione gamma retro RJ45
Categoria del cavo min Cat5e
Modalità di fissaggio Fissaggio a innesto

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879703383
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 4000-68000-1310000_stp_x_d.zip (D)
  • File di progettazione: STP 4000-68000-0140000_stp_x_b.zip (B)
  • File di progettazione: STP 4000-68522-0000001_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 4000-68000-0140000_4072-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 4000-68000-1310000_19-10.14_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 4000-68522-0000001_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio