Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink MSDD passaparete per armadio el.  4000-70103-0004000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Modlink MSDD passaparete per armadio el.

KDL/E 16/5 + BTG/E

Codice: 4000-70103-0004000
Peso: 0.075 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Misura 16
per 4 cavi (0 grande, 4 piccoli)
Vendibile solo in confezioni

Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP54
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia PA
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 116 mm
Larghezza 58 mm
Profondità 14 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 80 °C

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879032162
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 39269097

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 4000-70103-0004000_ina_6_22.pdf (22)
  • File di progettazione: STP 4000-70103-0004000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Passacavo per armadio elettrico ----
* più IVA, più costi d'invio