Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM  4000-70202-0003000
Il prodotto può differire dall'immagine

MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM

MKDP/S-Z 16

Codice: 4000-70202-0003000
Peso: 0.05 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Adatto per sezione standard connettore industriale a 16 poli
Piastra cieca

Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia PP
Dati meccanici | Dati di montaggio
Peso netto 50 g
Altezza sezione 36 mm
Larghezza sezione 86 mm
Altezza 61 mm
Larghezza 123 mm
Profondità 11 mm
Hole diameter 5,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di stoccaggio min -30 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C
Environmental product conformity
REACH (EC) No 1907/2006
REACH-SVHC (EC) No 1907/2006
RoHS 2011/65/EU & 2015/863
China RoHS II SJ/T 11364-2014 - e
California Proposition 65 Compliant
WEEE 2012/19/EU | Category 5
Halogen-free-Material IEC 61249-2-21
Pb-free-Material 2011/65/EU

ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4065909062111
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 39269097

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 4000-70202-0003000_ina_x_11.zip (11)
  • File di progettazione: DXF 4000-70202-0003000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 4000-70202-0003000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio