Modl.Vario accessori tappo di protez. 97479
per inserto fisso M1850- e M1851-040601, PE
Codice: | M1800-97479 |
Peso: | 0.001 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
Modlink Vario
Accessori
Calotta di protezione
PE
Quantità: 1 pz.
buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Accessori
Calotta di protezione
PE
Quantità: 1 pz.
buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | PE |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 54 mm |
---|---|
Larghezza | 54 mm |
Profondità | 16 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261210 |
ECLASS-7.0 | 27440208 |
ECLASS-8.0 | 27440208 |
ECLASS-9.0 | 27440208 |
ECLASS-10.1 | 27440208 |
ECLASS-11.1 | 27440208 |
ECLASS-12.0 | 27440208 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879616584 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 39269097 |