Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Modl.Vario accessori tappo di protez. 97679  M1800-97679
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Modl.Vario accessori tappo di protez. 97679

per inserto mobile M1850- e M1851-060602, PE

Codice: M1800-97679
Peso: 0.013 kg
Paese di origine:  DE
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modlink Vario
Accessori
Calotta di protezione
PE
Quantità: 1 pz.
buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia PE
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 74 mm
Larghezza 74 mm
Profondità 16 mm

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27261210
ECLASS-7.0 27440208
ECLASS-8.0 27440208
ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-10.1 27440208
ECLASS-11.1 27440208
ECLASS-12.0 27440208
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879616591
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 39269097