Modl. Vario piastra circ. mobile 8 inserti
acciaio inox 1.4404
Codice: | M1851-080602 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.609 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
Custodia rimovibile
Acciaio inox 1.4404 (V4A)
8 vie
Acciaio inox 1.4404 (V4A)
8 vie
Dati tecnici
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Grado di protezione (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K |
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | Acciaio inox 1.4404 (V4A) |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | a vite |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 120 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27440312 |
ECLASS-8.0 | 27440312 |
ECLASS-9.0 | 27440312 |
ECLASS-10.1 | 27440312 |
ECLASS-11.1 | 27440312 |
ECLASS-12.0 | 27440312 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879573153 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |