LED - LT 24/verde
Codice: | 71381 |
Peso: | 0.006 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
(verde)
24 V DC
con ingresso test delle spie
Moduli adatti per spessore 1.5...5.0 mm.
24 V DC
con ingresso test delle spie
Moduli adatti per spessore 1.5...5.0 mm.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 20,4 V |
Tensione di esercizio CC max | 26,4 V |
Corrente assorbita max | 10 mA |
Installazione | Collegamento
Connection information | Faston 2.8×0.8 mm |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati tecnici | Dati meccanici
Diametro LED | 5 mm |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | Plastica |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Diametro foro della piastra frontale | 9 mm |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261501 |
ECLASS-7.0 | 27261501 |
ECLASS-8.0 | 27261501 |
ECLASS-9.0 | 27261501 |
ECLASS-10.1 | 27261501 |
ECLASS-11.1 | 27261501 |
ECLASS-12.0 | 27261501 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
GTIN | 4048879041225 |
Lotto minimo ordinabile | 10 |
Numero di tariffa doganale | 85318070 |