M12 fem. flangia X-code/RJ45 mas. 0° Gbit
TPE 4x2xAWG26 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 0.2m
Codice: | 7700-51551-S4X0020 |
Peso: | 0.042 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
USA
Caratteristiche di trasmissione con trasmissione canale fino a 50 m
Ethernet CAT6A
Conn. a flangia femm. dir. – maschio dir.
RJ45 – M12, 8 poli
X-code
schermato
Fissaggio orizzontale
senza manicotti
Calotta di protezione
Dati tecnici
Lunghezza | 0,2 m |
---|---|
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | RJ45 |
N. di poli | 8 |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | M12 |
N. di poli | 8 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
---|
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 10000 MBit/s |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento | 3 |
---|---|
Picco di tensione nominale | 0,8 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
Cavo
wire arrangement | (Arancione-bianco, arancione), (blu-bianco, blu), (marrone-bianco, ), (verde-bianco, verde) |
---|
General data | Cable
Identificazione cavo | S4X |
---|---|
Funzione del cavo | Dati |
Colore | blu |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 4 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 Fasci di fili cordati attorno Insulation element twisted |
Rivestimento | Foil |
Filler | Insulation element |
wire arrangement | (Arancione-bianco, arancione), (blu-bianco, blu), (marrone-bianco, ), (verde-bianco, verde) |
Mechanical data | Cable
Lunghezza cavo max | 66 m |
---|---|
Cable weigth | 65,48 g/m |
Materiale rivestimento | TPE |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di CFC |
Outer-diameter (jacket) | 7,4 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | HDPE |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 0,9 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 26 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 26 AWG |
Material conductor wire | Cavetto in rame, stagnato |
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max | 600 V |
---|---|
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 2 A |
Characteristic impedance | 100 Ω @ 100 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 212 Ω/km @ 20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 1,5 kV @ 2 s |
Capacità elettrica costante di linea (filo - filo) | 84850 pF/km |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 1,5 kV @ 2 s |
Loop resistance | 424 Ω/km |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -40 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 80 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Installation | Cable
Raggio di curvatura (mobile) | 5 x Outer diameter |
---|---|
N. di cicli (catena portacavo) | 35 Mio. @ 25 °C |
Corsa (c. portacavo) | 0,6 m @ 25 °C |
Velocità (c. portacavo) | 1,2 m/s @ 25 °C |
N. di cicli | 3 Mio. 25 °C |
Sollecitazioni in torsione | ± 270 °/m @ 25 °C |
Velocità di torsione | 60 Cicli/min 25 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879704014 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |