M12 passaparete 5 poli B-code
Codice: | 7000-44111-0000000 |
Peso: | 0.027 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Passaparete per armadio elettrico
Maschio - femmina
M12, 5 poli
B-code
schermato
Maschio - femmina
M12, 5 poli
B-code
schermato
Dati tecnici
Family construction form | M12 |
---|---|
Codifica | B |
Family construction form | M12 |
Codifica | B |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 60 V |
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
Filettatura di fissaggio | M16 x 1.5 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Grado di inquinamento | 2 |
Picco di tensione nominale | 1,5 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | nickel plated |
---|---|
Materiale custodia | Ottone |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440109 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879141420 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Chiave dinamometrica ----