M12 passaparete 6 poli A-code
Codice: | 7000-46111-0000000 |
Peso: | 0.032 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Passaparete per armadio elettrico
Maschio - femmina
M12, 6 poli
A-code
schermato
Maschio - femmina
M12, 6 poli
A-code
schermato
Dati tecnici
Family construction form | M12 |
---|---|
Codifica | A |
Family construction form | M12 |
Codifica | A |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 30 V |
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
Filettatura di fissaggio | M16 x 1.5 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
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
Rivestimento alloggiamento | nickel plated |
---|---|
Materiale custodia | Ottone |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440109 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879139892 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Chiave dinamometrica ----