M8 adatt. att. orizz./MSUD c.elv. f.BI 11mm
LED, circuito di protezione 24 V AC/DC
Codice: | 7000-88955-0000000 |
Peso: | 0.03 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Forma BI (11 mm) – M8, attacco orizzontale
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED e circuito di protezione
3 poli
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED e circuito di protezione
3 poli
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
Family construction form | CONNETTORI ELETTROV. CON TERM. LIBERO |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CA min | 19,2 V |
Tensione di esercizio CA max | 28,8 V |
Tensione di esercizio CC | 24 V |
Tensione di esercizio CC min | 18 V |
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Tensione di picco di spegnimento max | 55 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Corrente assorbita max | 15 mA |
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio | M3 |
---|
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 2 + PE |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879115858 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Chiave dinamometrica ----