M8 conn. passaparete 3 poli schermato
Codice: | 7000-88111-0000000 |
Peso: | 0.035 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Passaparete per armadio elettrico
Maschio - femmina
M8, 3 poli
Fissaggio orizzontale
schermato
Maschio - femmina
M8, 3 poli
Fissaggio orizzontale
schermato
Dati tecnici
Family construction form | M8 |
---|---|
Materiale morsetti | Lega di rame |
N. di poli | 4 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 30 V |
---|---|
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | no |
---|
Installazione | Collegamento
Cicli di collegamento min | 100 |
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
Picco di tensione nominale | 2,5 kV |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | II |
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile | senza |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto | dorato |
---|---|
Materiale custodia | Metallica |
Materiale portacontatti | PA |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC002640 |
GTIN | 4048879689298 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |