MASI20 I/O modulo relè
4 ingressi digitali, 4 uscite digitali relè
Codice: | 56477 |
Peso: | 0.125 kg |
Paese di origine: | SG |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Ingressi/uscite digitali a relè
DI4 - 0.15 A DO4R - 2 A
Standard-Slave
Grado di protezione IP20
I manuali aggiornati sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
DI4 - 0.15 A DO4R - 2 A
Standard-Slave
Grado di protezione IP20
I manuali aggiornati sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio esterna CC min | 12 V |
---|---|
Tensione di esercizio esterna CC max | 30 V |
Tensione bus AS-Interface CC min | 26,5 V |
Tensione bus AS-Interface CC max | 31,6 V |
Corrente assorbita porta AS-i max | 230 mA |
Corrente cumulativa max | 8 A |
alimentazione del modulo | Tramite collegamento di sistema o alimentazione aggiuntiva |
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Corrente di ingresso max | 5,6 mA |
Capacità di corrente max | 0,15 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA | 250 V |
---|---|
Tensione di uscita CC | 30 V |
Corrente di uscita per ciascun pin max | 2 A |
Comunicazione industriale | Dati bus
Tipo di impostazione dell’indirizzo | Master, Presa di indirizzamento |
---|---|
Intervallo di indirizzi slave | (0), 1 ... 31 |
Comunicazione industriale | AS-Interface
Profilo (IO.ID.ID2) | S-7.0.E |
---|
Diagnosi
Diagnostica | Nessuna tensione |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 125 mm |
Larghezza | 19 mm |
Profondità | 99 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Asi Bus |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | I / O |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | giallo |
N. di poli | 4 |
PIN 25 | AS-i + |
PIN 26 | AS-i + |
PIN 27 | AS-i - |
PIN 28 | AS-i - |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 24 |
PIN 1 | I 1 |
PIN 2 | I 2 |
PIN 3 | I 3 |
PIN 4 | I 4 |
PIN 5 | I - |
PIN 6 | I - |
PIN 7 | I - |
PIN 8 | I - |
PIN 9 | I + |
PIN 10 | I + |
PIN 11 | I + |
PIN 12 | I + |
PIN 15 | O 13 |
PIN 16 | O 14 |
PIN 17 | O 23 |
PIN 18 | O 24 |
PIN 19 | O 33 |
PIN 20 | O 34 |
PIN 21 | O 43 |
PIN 22 | O 44 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879705271 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |