MB CAP ultra modulo buffer
IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A per max. 16s
Codice: | 85468 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 2.2 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
16 s (20 A); 320 s (1 A)
OUTPUT: max. 20 A
16 s (20 A); 320 s (1 A)
Dati tecnici
Dati elettrici | Ingresso
Durata corrente di inserimento max | 2 ms |
---|---|
Tensione di entrata CC min | 24 V |
Tensione di entrata CC max | 29 V |
Corrente di ingresso CA | 20 A |
Corrente di inserimento max | 36,5 A |
Tempo di ricarica min | 40 s |
Tempo di ricarica max | 500 s |
Rendimento | 90 % |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC | 23,3 V |
---|---|
Tensione di uscita CC min | 22,83 V |
Tensione di uscita CC max | 23,77 V |
Tensione di uscita impostabile | no |
Corrente di uscita | 20 A |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Derating da | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 60 °C |
Standard di prodotto | IEC 61010-2-201 |
---|---|
CEM | EN 55011 A |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879079778 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85322900 |
Accessori
---- Fusibile elettronico ----
---- Corrente di alimentazione ----