Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MEF filtro emc monofase 2 livelli

I:6A U:250 VAC/300 VDC a innesto

Codice: 10471
Peso: 0.45 kg
Paese di origine:  IT
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Corrente: 6 A
a innesto su guida
Curve di attenuazione su richiesta.
contro interferenza simmetrica
I filtri antidisturbo di rete monofase a due livelli MEF 1/2 trovano impiego nel campo 0.1…30 MHz per la soppressione di disturbi trasmessi su linea in sistemi di rete, di alimentazione e di controllo. Il migliore effetto filtrante si ottiene con linee di collegamento brevi (raccomandato: attacco PE ≤ 10 cm) e, possibilmente, sezioni cavo di grandi dimensioni. I filtri antidisturbo di rete operano in via bidirezionale (entrambe le direzioni). Questi filtri sono concepiti per applicazioni più complesse in apparecchiature fisse. Il primo livello del filtro e sempre destinato all’attenuazione di disturbi asimmetrici (quali bobine e induttanze). Il secondo livello viene invece utilizzato, a seconda dell’applicazione principale, per disturbi simmetrici o asimmetrici.
Certificate
Certificate
Certificate

Informazioni generali di prodotto
Adatto per ambito di utilizzo A monte di trasformatori, Alimentatori con switching al primario, Apparecchi con frequenza di commutazione rapida ed elevata frequenza di ripetizione, In reti CC, Per convertitore di frequenza
Adatto per tipo di anomalia Guasti asimmetrici
Dati tecnici | Dati elettrici
Corrente di dispersione max 5 mA @ 250 V AC, 50 Hz
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Tensione di esercizio CA max 250 V
Tensione di esercizio CC max 300 V
Dati elettrici | Uscita
Corrente di sovraccarico 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× all'ora)
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento monofilo min 0,2 mm²
Sezione di collegamento monofilo max 6 mm²
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare min 0,2 mm²
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare max 4 mm²
Numero AWG monofilo min 24
Numero AWG monofilo max 9
Numero AWG filo multiplo/capillare min 24
Numero AWG filo multiplo/capillare max 11
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Duration insulation test voltage 2 s
Tensione di prova di isolamento L-L 2,1 kV
Tensione di prova di isolamento L-N 2,7 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 107 mm
Larghezza 56 mm
Profondità 39 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) 25/085/21

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Verde-giallo
N. di poli 1
PIN 1 PE
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Colore portacontatti grigio
N. di poli 2
PIN 1 L
PIN 2 N
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Colore portacontatti grigio
N. di poli 2
PIN 1 L'
PIN 2 N'

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420208
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879029315
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 10471_E255912-FOKY8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 10471_E255912-FOKY2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 10415_ina_4_12.pdf (12)
  • File di progettazione: DXF 10416_dxf_x_a.dxf (A)
  • File di progettazione: P8 10471_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 10416_stp_x_a.stp (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 10471_9949-04.16_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 10471_9949-04.16_uk_z_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio