Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MET 0160-230-400±15V/115 UL

Codice: 86440
Peso: 2.9 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50/60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA 230 V
Tensione di ingresso 2 CA 400 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 0,8 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 0,46 A
Inrush current at input voltage 1 15 A
Inrush current at input voltage 2 8,7 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 14 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 8 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA 115 V
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Avvitato
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Misura di fissaggio a 63 mm
Misura di fissaggio b 81 mm
Misura di fissaggio c 2,9 mm
Altezza 80 mm
Larghezza 105 mm
Profondità 112 mm
Diametro foro 2,9 mm
Lunghezza foro 9,6 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Ambient temperature min. -20 °C
Ambient temperature max. 50 °C
Temperatura di stoccaggio min -30 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Standard di prodotto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
CEM 2014/30/EU

GTIN 4065909079348
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043180

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 86440_E182075-XPTQ2_urc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered US 86440_E182075-XPTQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 86440_PD_X_12.zip (12)
  • File di progettazione: P8 86440_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 86440_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 86440_14-01-24_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 86440_14-01-24_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio